Z8190HT/Typ/d7/Mat | Nipple | Raccords de régulation | Système de thermorégulation | Z | Catalogue des produits | HASCO Portal
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
Z8190HT/Typ/d7/Mat

Raccord rapide, Acier inoxidable, anti-fuite

Z8190HT/Typ/d7/Mat

1.4305
max. 35 bar

Vos tarifs et votre panier sont visibles après vous être connecté.
S'enregistrer

Sélection de la variante du produit

p sw1 l2 l1 d5 d4 d2 Typ d7 Mat Numéro de produit
35 22 27,5 59,5 21,6 12,5 7 9 G1/4 VA Z8190HT/9/G1/4/VA
35 22 27,5 59,5 21,6 12,5 7 9 M14x1,5 VA Z8190HT/9/14x1,5/VA
35 27 37,4 63 26,5 17 10 13 G3/8 VA Z8190HT/13/G3/8/VA
35 27 37,4 63 26,5 17 8 13 M16x1,5 VA Z8190HT/13/16x1,5/VA

La nouvelle gamme de refroidissement anti-fuite de HASCO garantie une sécurité accrue lors des désaccouplements. Cette fonction innovante par étanchéité de contact facial permet une ouverture et une liaison sous pression sans aucune fuite du fluide caloporteur. Les coupleurs rapides peuvent être connectés d’une seule main, assurant ainsi un accouplement simple et sécurisé. Le système coupleur/nipple est sécurisé et obturé des 2 cotés. Il est disponible dans les deux nuances de qualité en alliage de bronze 2.0401 et inoxydable 1.4305. Pour les applications haute-température, la gamme additionnelle HT vous garantit des productions sûr et durable.

  • Anti-fuite lors de désaccouplement sous pression
  • Débit maximum pour des pertes de charge limitées
  • Pas de salissure de l’environnement de travail
  • Guidage long et précis du nipple d’accouplement
  • Robuste et résistant aux vibrations et mouvements du moule
  • Haute sécurité pour l’opérateur
  • Protection effective évitant les salissures
  • Adaptée aux hautes températures selon le fluide utilisé
  • Variante inoxydable (1.4305) idéalement utilisée en salle blanche et en environnement propre
  • Etanchéité absolue et longue durée de vie
  • Manipulation facile à une main

Tous les produits de la catégorie - Typ
Z8190HT/Typ/d7/Mat
Z8190HT/.../VA
Raccord rapide, Acier inoxidable, anti-fuite