Z819HT/Typ/d7 | Nipple | Raccords de régulation | Système de thermorégulation | Z | Catalogue des produits | HASCO Portal
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
Z819HT/Typ/d7

Raccord multiple, avec valve obturation, haute-température

Z819HT/Typ/d7

2.0401
max. 20 bar

Vos tarifs et votre panier sont visibles après vous être connecté.
S'enregistrer

Sélection de la variante du produit

p sw1 l3 l2 l1 d3 d2 Typ d7 Numéro de produit Données CAO
20 24 11 33,5 57,5 21,5 9 13 G3/8A Z819HT/13/G3/8
20 24 11 33,5 57,5 21,5 9 13 M16x1,5 Z819HT/13/16x1,5

Les coupleurs et les raccords multiples éprouvés HASCO sont désormais conçus de série pour des utilisations à températures élevées.

Avec le système de verrouillage / déverouillage Z809HT/... et Z819HT/... , HASCO établit un standard optimal dans la sécurité de processus lors des utilisations avec eau chaude ou huile de thermorégulation.

Caractéristiques particulières

  • Une performance optimale de thermorégulation des outils
  • Bague d’étanchéité à haute température pour une résistance aux contraintes maximale
  • Distinction claire de couleur par rapport au programme standard
  • Désaccouplement sans fuite
  • Disponible avec raccord fileté M16x1,5 et G3/8

Tous les produits de la catégorie - Typ
Z819HT/Typ/d7
Z819HT/...
Raccord multiple, avec valve obturation, haut...