Z819/Typ/d7 | Nipple | Raccords de régulation | Système de thermorégulation | Z | Catalogue des produits | HASCO Portal
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
Z819/Typ/d7

Raccord multiple, avec vanne d’arrêt

Z819/Typ/d7

2.0401
max. 20 bar

Vos tarifs et votre panier sont visibles après vous être connecté.
S'enregistrer

Sélection de la variante du produit

p sw1 l3 l2 l1 d3 d2 Typ d7 Numéro de produit Données CAO
20 24 11 33,5 57,5 21,5 9 13 G3/8A Z819/13/G3/8
20 24 11 33,5 57,5 21,5 9 13 M16x1,5 Z819/13/16x1,5