Z81/d4xd7/Mat | Nipple | Raccords de régulation | Système de thermorégulation | Z | Catalogue des produits | HASCO Portal
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
Z81/d4xd7/Mat

Raccord rapide, Acier inoxidable, à passage ouvert

Z81/d4xd7/Mat

1.4305

Vos tarifs et votre panier sont visibles après vous être connecté.
S'enregistrer

Sélection de la variante du produit

sw1 l2 l1 d2 d4 d7 Mat Numéro de produit Données CAO
15 13 30 5,9 9 1/4NPT VA Z81/9x1/4NPT/VA
11 9,5 26,5 5,9 9 1/8NPT VA Z81/9x1/8NPT/VA
15 9 26 5,9 9 G1/4A VA Z81/9xG1/4/VA
11 7 24 5,9 9 G1/8A VA Z81/9xG1/8/VA
17 9 27 6 9 G3/8A VA
Z81/9xG3/8/VA
11 7 24 5,9 9 M10x1 VA Z81/9x10x1/VA
15 9 26 5,9 9 M14x1,5 VA Z81/9x14x1,5/VA
15 13 30 9 13 1/4NPT VA Z81/13x1/4NPT/VA
17 13 30 9 13 3/8NPT VA Z81/13x3/8NPT/VA
22 12 31 9 13 G1/2A VA
Z81/13xG1/2/VA