Z90/d1xl1 | Nipple | Raccords de régulation | Système de thermorégulation | Z | Catalogue des produits | HASCO Portal
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
Z90/d1xl1

Raccord d'extension, à passage ouvert

Z90/d1xl1

2.0401

Vos tarifs et votre panier sont visibles après vous être connecté.
S'enregistrer

Sélection de la variante du produit

sw1 l2 d3 d2 d1 l1 Numéro de produit Données CAO
7 15 5 3 5 63 Z90/5x63
7 15 5 3 5 100 Z90/5x100
9 21 8 5 9 63 Z90/9x63
9 21 8 5 9 100 Z90/9x100
11 21 10 6 9 120 Z90/9x120
11 21 10 6 9 240 Z90/9x240
11 21 10 6 9 360 Z90/9x360
15 23 14 9 13 150 Z90/13x150
15 23 14 9 13 300 Z90/13x300
15 23 14 9 13 450 Z90/13x450