Z83/d4xd1/Mat | Raccord fileté | Raccords de régulation | Système de thermorégulation | Z | Catalogue des produits | HASCO Portal
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
Z83/d4xd1/Mat

Raccord cannelé, Acier inoxidable

Z83/d4xd1/Mat

1.4305
max. 25 bar

Vos tarifs et votre panier sont visibles après vous être connecté.
S'enregistrer

Sélection de la variante du produit

l2 l1 d2 d4 d1 Mat Numéro de produit Données CAO
22,5 43,5 5,9 9 9 VA Z83/9x9/VA
25 42 9 13 13 VA Z83/13x13/VA

La nouvelle gamme de refroidissement

HASCO en acier inoxydable, est principalement
adaptée aux applications en
salles blanches pour le médical, afin de
sécuriser vos productions dans un large
spectre de températures et de fluides
caloporteurs.
La nuance d’acier à haut rendement
1.4305 utilisée pour les systèmes
d’accouplement HASCO garantie une
production sécurisée et une fiabilité
dans votre process sur le long terme.
Les matériaux FKM spéciales sont
particulièrement approprié aux utilisations
des hautes températures.
Le faible risque de déformation par
pression permet une utilisation sûre
et optimale. Les pertes de production
dues à des fuites sont clairement
réduites.

  • Idéal pour les applications médicales et en salle blanche
  • Joint en matière FKM spéciale
  • Système standard: ≤ 150°C (eau), ≤ 200°C (huile)
  • Système HT: ≤ 180°C (eau), ≤ 220°C (huile)
  • Faible risque de déformation par pression
  • Etanchéité de filet même par grandes variations de température
  • Choix entre passage libre ou obturé arrivé et entrée d’eau possible
  • Nuance d’acier de haute qualité 1.4305
  • Détérioration sur parties fonctionnelles ont évitées
  • Manipulation facile à une main
  • Compatible à la gamme de refroidissement HASCO en laiton