Z876/d1xd3xw1 | Raccord fileté | Raccords de régulation | Système de thermorégulation | Z | Catalogue des produits | HASCO Portal
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
Z876/d1xd3xw1

Raccord de tuyau, coudé à 45°

Z876/d1xd3xw1

2.0401

Vos tarifs et votre panier sont visibles après vous être connecté.
S'enregistrer

Sélection de la variante du produit

sw1 l3 l2 l1 d2 d1 d3 w1 Numéro de produit Données CAO
17 15,5 24,5 34 6 9 G1/4 45 Z876/9xG1/4x45
22 15,5 24,5 34 6 9 G3/8 45 Z876/9xG3/8x45
17 15,5 24,5 34 6 9 M14x1,5 45 Z876/9x14x1,5x45
22 14 27,25 36 9 13 G3/8 45 Z876/13xG3/8x45
22 14 27,25 36 9 13 M16x1,5 45 Z876/13x16x1,5x45