Z876/d1xd3xw1/Mat | Raccord fileté | Raccords de régulation | Système de thermorégulation | Z | Catalogue des produits | HASCO Portal
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
Z876/d1xd3xw1/Mat

Raccord de tuyau, Acier inoxidable, Raccord de tuyau

Z876/d1xd3xw1/Mat

1.4305

Vos tarifs et votre panier sont visibles après vous être connecté.
S'enregistrer

Sélection de la variante du produit

sw1 l3 l2 l1 d2 d1 d3 w1 Mat Numéro de produit
17 15,5 24,65 33,5 6 9 G1/4 90 VA Z876/9xG1/4x90/VA
17 15,5 24,65 33,5 6 9 M14x1,5 90 VA Z876/9x14x1,5x90/VA
22 14 25 34 9 13 G3/8 90 VA Z876/13xG3/8x90/VA
22 14 25 34 9 13 M16x1,5 90 VA Z876/13x16x1,5x90/VA

La gamme de refroidissement HASCO en cier inoxydable, est principalement adaptée aux applications en salles blanches pour le médical, afin de sécuriser vos productions dans un large spectre de températures et de fluides caloporteurs.La nuance d'acier à haut rendement 1.4305 utilisée pour les systèmes d'accouplement HASCO garantie une production sécurisée et une fiabilité dans votre process sur le long terme.Les matériaux FKM spéciales sont articulièrement approprié aux utilisations des hautes températures. Le faible risque de déformation par pressionpermet une utilisation sûre et optimale. Les pertes de production dues à des fuites sont clairement réduites.

  • Idéal pour les applications médicales et en salle blanche
  • Joint en matière FKM spéciale
  • Système standard: ≤150°C (eau), ≤200°C (huile)
  • Système HT: ≤180°C (eau), ≤220°C (huile)
  • Faible risque de déformation par pression
  • Etanchéité de filet même par grandes variations de température
  • Choix entre passage libre ou obturé arrivé et entrée d'eau possible
  • Nuance d'acier de haute qualité 1.4305
  • Détérioration sur parties fonctionnelles ont évitées
  • Manipulation facile à une main
  • Compatible à la gamme de refroidissement HASCO en laiton