Z87/d1xd3 | Raccord fileté | Raccords de régulation | Système de thermorégulation | Z | Catalogue des produits | HASCO Portal
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
Z87/d1xd3

Raccord de tuyau

Z87/d1xd3

2.0401

Vos tarifs et votre panier sont visibles après vous être connecté.
S'enregistrer

Sélection de la variante du produit

sw1 l2 l1 d2 d1 d3 Numéro de produit Données CAO
7 5 21,5 3,5 5 M5x0,5 Z87/5x5x0,5
9 7 23,5 3,5 5 M8x0,75 Z87/5x8x0,75
11 7 33,5 6 9 G1/8A Z87/9xG1/8
11 7 33,5 4,5 9 M7x1 Z87/9x7x1
11 7 33,5 4,5 9 M8x0,75 Z87/9x8x0,75
11 7 33,5 5,5 9 M9x1 Z87/9x9x1
11 7 33,5 6 9 M10x1 Z87/9x10x1
13 7 33,5 6 9 M11x1 Z87/9x11x1
15 9 40 9 13 G1/4A Z87/13xG1/4
17 9 40 9 13 G3/8A Z87/13xG3/8