Z87/d1xd3/Mat | Raccord fileté | Raccords de régulation | Système de thermorégulation | Z | Catalogue des produits | HASCO Portal
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
Z87/d1xd3/Mat

Raccord de tuyau, Acier inoxidable

Z87/d1xd3/Mat

1.4305
max. 25 bar

Vos tarifs et votre panier sont visibles après vous être connecté.
S'enregistrer

Sélection de la variante du produit

sw1 l2 l1 d2 d1 d3 Mat Numéro de produit
11 7 33,5 6 9 G1/8A VA Z87/9xG1/8/VA
15 9 40 9 13 G1/4A VA Z87/13xG1/4/VA
17 9 40 9 13 G3/8A VA Z87/13xG3/8/VA