Z88/d1xd3 | Raccord fileté | Raccords de régulation | Système de thermorégulation | Z | Catalogue des produits | HASCO Portal
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
Z88/d1xd3

Raccord de tuyau

Z88/d1xd3

2.0401

Vos tarifs et votre panier sont visibles après vous être connecté.
S'enregistrer

Sélection de la variante du produit

sw1 l3 l2 l1 d2 d1 d3 Numéro de produit Données CAO
11 14 7 40,5 6 9 G1/8A Z88/9xG1/8
11 14 7 40,5 6 9 M10x1 Z88/9x10x1
15 16 9 47 9 13 G1/4A Z88/13xG1/4
15 16 9 47 8 13 M12x1,5 Z88/13x12x1,5
15 16 9 47 9 13 M14x1,5 Z88/13x14x1,5
27 22 12 62 13 19 G1/2A Z88/19xG1/2
27 22 12 62 13 19 M24x1,5 Z88/19x24x1,5