Z91/d1xl1 | Raccord fileté | Raccords de régulation | Système de thermorégulation | Z | Catalogue des produits | HASCO Portal
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
Z91/d1xl1

Raccord mouliste long

Z91/d1xl1

2.0401

Vos tarifs et votre panier sont visibles après vous être connecté.
S'enregistrer

Sélection de la variante du produit

sw1 l2 d3 d2 d1 l1 Numéro de produit Données CAO
7 18,5 5,1 3 5 100 Z91/5x100
11 29,5 10 6 9 120 Z91/9x120
11 29,5 10 6 9 240 Z91/9x240
11 29,5 10 6 9 360 Z91/9x360
15 35 14 9 13 150 Z91/13x150
15 35 14 9 13 300 Z91/13x300
15 35 14 9 13 450 Z91/13x450
22 40 21 13 19 500 Z91/19x500