Z850/d1xl1 | Tuyaux | Système de thermorégulation | Z | Catalogue des produits | HASCO Portal
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
Z850/d1xl1

Tuyau en PVC , transparent - bleu, avec renfort textile

Z850/d1xl1

PVC

Vos tarifs et votre panier sont visibles après vous être connecté.
S'enregistrer

Sélection de la variante du produit

p d2 l1 d1 Numéro de produit
22 15 25000 9 Z850/9x25000
16 20 25000 13 Z850/13x25000
11 27 25000 19 Z850/19x25000

Le tuyau en PVC bleu HASCO Z850/... avec son renfort à haute résistance constitué de fil polyester est utilisé de préférence pour la régulation à l’eau des moules à injection.

Pour une disposition claire des conduites de thermorégulation, le tuyau en PVC HASCO est disponible en blanc (Z85/...) et rouge (Z851/...) en plus de la variante bleue.

Caractéristiques particulières

  • Tuyau en PVC à 3 couches avec insertion de toile
  • Transparent - bleu
  • Température de fonctionnement jusqu’à 60°C
  • Flexibilité élevée
  • Structure d’entrée et de retour claire