Vos tarifs et votre panier sont visibles après vous être connecté.
Sélection de la variante du produit
style |
p |
min.r1 |
d2 |
d1 |
l1 |
Typ |
Numéro de produit |
blau / blue |
20 |
60 |
16,5 |
9 |
10000 |
1 |
Z8525/9x10000/1
|
rot / red |
20 |
60 |
16,5 |
9 |
10000 |
2 |
Z8525/9x10000/2
|
schwarz / black |
20 |
60 |
16,5 |
9 |
10000 |
3 |
Z8525/9x10000/3
|
blau / blue |
20 |
60 |
16,5 |
9 |
50000 |
1 |
Z8525/9x50000/1
|
rot / red |
20 |
60 |
16,5 |
9 |
50000 |
2 |
Z8525/9x50000/2
|
schwarz / black |
20 |
60 |
16,5 |
9 |
50000 |
3 |
Z8525/9x50000/3
|
blau / blue |
20 |
80 |
21,5 |
13 |
10000 |
1 |
Z8525/13x10000/1
|
rot / red |
20 |
80 |
21,5 |
13 |
10000 |
2 |
Z8525/13x10000/2
|
schwarz / black |
20 |
80 |
21,5 |
13 |
10000 |
3 |
Z8525/13x10000/3
|
blau / blue |
20 |
80 |
21,5 |
13 |
50000 |
1 |
Z8525/13x50000/1
|
Le nouveau tuyau EPDM HASCO Z8525/... avec insertion de toile synthétique haute résistance est utilisé de préférence lors de l’équilibrage des températures avec de l’eau ou de la vapeur chaude.
Tous les produits de la catégorie - Tuyaux
Z84/...
Tuyau en PVC, transparent - blanc
Z85/...
Tuyau en PVC, transparent - blanc, avec armur...
Z850/...
Tuyau en PVC
, transparent - bleu, avec renfo...
Z851/...
Tuyau en PVC, transparent - rouge, avec armur...
Z853/...
Tuyau en Viton, avec gaine tressée métallique
Z854/...
Tuyau en PTFE, avec blindage métallique
Z855/...
Tuyau métallique flexible, avec gaine tressée...
Z856/1/...
Tuyau lisse en PTFE
Z856/2/...
Tuyau ondulé en PTFE
Z8560/...
PFA Tuyau Haute-Température
Z858PL/...
Tuyau Push-Lok
Z86/...
Collier de serrage
Z86/.../VA
Collier de serrage, Acier inoxidable
Z861/...
Douille de sertissage