Z854/d1xl1 | Tuyaux | Système de thermorégulation | Z | Catalogue des produits | HASCO Portal
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
Z854/d1xl1

Tuyau en PTFE, avec blindage métallique

Z854/d1xl1

PTFE

Vos tarifs et votre panier sont visibles après vous être connecté.
S'enregistrer

Sélection de la variante du produit

p min.r d2 d1 l1 Numéro de produit
25 115 12,3 9 1000 Z854/9x1000
25 115 12,3 9 2000 Z854/9x2000
25 115 12,3 9 25000 Z854/9x25000
15 130 16 13 1000 Z854/13x1000
15 130 16 13 2000 Z854/13x2000
15 130 16 13 25000 Z854/13x25000