Z8560/d1xd2xl1/Typ
PFA Tuyau Haute-Température
Vos tarifs et votre panier sont visibles après vous être connecté.
Sélection de la variante du produit
style |
min.r |
sw1 |
d3 |
Typ |
l1 |
d2 |
d1 |
Numéro de produit |
blau / blue |
50 |
17 |
20 |
1 |
300 |
G1/4 |
9 |
Z8560/9xG1/4x300/1
|
blau / blue |
60 |
22 |
23 |
1 |
300 |
G3/8 |
13 |
Z8560/13xG3/8x300/1
|
blau / blue |
50 |
17 |
20 |
1 |
300 |
M14x1,5 |
9 |
Z8560/9x14x1,5x300/1
|
blau / blue |
60 |
19 |
23 |
1 |
300 |
M16x1,5 |
13 |
Z8560/13x16x1,5x300/1
|
blau / blue |
50 |
17 |
20 |
1 |
500 |
G1/4 |
9 |
Z8560/9xG1/4x500/1
|
blau / blue |
60 |
22 |
23 |
1 |
500 |
G3/8 |
13 |
Z8560/13xG3/8x500/1
|
blau / blue |
50 |
17 |
20 |
1 |
500 |
M14x1,5 |
9 |
Z8560/9x14x1,5x500/1
|
blau / blue |
60 |
19 |
23 |
1 |
500 |
M16x1,5 |
13 |
Z8560/13x16x1,5x500/1
|
blau / blue |
50 |
17 |
20 |
1 |
750 |
G1/4 |
9 |
Z8560/9xG1/4x750/1
|
blau / blue |
60 |
22 |
23 |
1 |
750 |
G3/8 |
13 |
Z8560/13xG3/8x750/1
|
Le nouveau tube pour haute température en PFA de HASCO Z8560/... très souple à structure multicouches est protégé par un revêtement de silicone. Il résiste à presque tous les produits chimiques et peut être utilisé dans tous les milieux comme l’eau, la vapeur chaude, l’huile ou l’air.
Tous les produits de la catégorie - Tuyaux
Z84/...
Tuyau en PVC, transparent - blanc
Z85/...
Tuyau en PVC, transparent - blanc, avec armur...
Z850/...
Tuyau en PVC
, transparent - bleu, avec renfo...
Z851/...
Tuyau en PVC, transparent - rouge, avec armur...
Z853/...
Tuyau en Viton, avec gaine tressée métallique
Z854/...
Tuyau en PTFE, avec blindage métallique
Z855/...
Tuyau métallique flexible, avec gaine tressée...
Z856/1/...
Tuyau lisse en PTFE
Z856/2/...
Tuyau ondulé en PTFE
Z8560/...
PFA Tuyau Haute-Température
Z858PL/...
Tuyau Push-Lok
Z86/...
Collier de serrage
Z86/.../VA
Collier de serrage, Acier inoxidable
Z861/...
Douille de sertissage