Z86/d1/Mat | Tuyaux | Système de thermorégulation | Z | Catalogue des produits | HASCO Portal
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
Z86/d1/Mat

Collier de serrage, Acier inoxidable

Z86/d1/Mat

DIN 3017-1

Vos tarifs et votre panier sont visibles après vous être connecté.
S'enregistrer

Sélection de la variante du produit

b1 min.d2 max.d2 d1 Mat Numéro de produit
9 8 16 9 VA Z86/9/VA
9 12 20 13 VA Z86/13/VA