Z1402/d1xl1 | Détecteur de proximité | Protection de l'outil | Technique de mesure | Z | Catalogue des produits | HASCO Portal
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
Z1402/d1xl1

Câble de connexion, coudé 90°

Z1402/d1xl1

max. 90°

Vos tarifs et votre panier sont visibles après vous être connecté.
S'enregistrer

Sélection de la variante du produit

A h1 l2 d2 d1 l1 Numéro de produit
0,25 17 26 10 M8x1 5000 Z1402/8x1x5000
0,34 27 38 14 M12x1 5000 Z1402/12x1x5000