Z1472/Snxd1 | Détecteur de proximité | Protection de l'outil | Technique de mesure | Z | Catalogue des produits | HASCO Portal
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
Z1472/Snxd1

Déclencheur de proximité, inductif, avec filetage

Z1472/Snxd1

Vos tarifs et votre panier sont visibles après vous être connecté.
S'enregistrer

Sélection de la variante du produit

t sw1 l5 l3 l1 d5 d4 d3 Sn d1 Numéro de produit Données CAO
120 7 3 25 20 0,14 3,5 4 0,8 M5x0,5 Z1472/0,8x5x0,5
140 13 3 60 53 0,14 3,5 6,3 2 M8x1 Z1472/2x8x1
150 17 3 58 48 0,25 5 7 3 M12x1 Z1472/3x12x1

Les détecteurs de proximité HASCO Z1472/... et Z1476/... sont utilisés dans les outils à injection, sous pression et d’estampage pour surveiller précisément la position sans contact des éléments en mouvement.

Grâce à leur très bonne résistance à la température, ils sont particulièrement adaptés aux applications à haute température. Un champ alternatif électromagnétique garantit que les pièces électriquement conductrices sont détectées lorsque le champ est atteint. Celà garantit une surveillance du processus, sans usure, durant toute la production.

Caractéristiques particulières

  • Déclencheur de proximité à induction
  • Très haute résistance à la température
  • Surveillance de la position exacte des éléments en mouvement
  • Fonctionnement sans contact ni usure
  • Longue durée de vie
  • Tolérance de commutation faible et répétabilité élevée
  • Sécurisé contre les courts-circuits et les inversions de polarité
  • Boîtier en acier inoxydable
  • Encastrable
  • Résistant aux chocs et aux vibrations