Z1476/Snxa1xb1 | Détecteur de proximité | Protection de l'outil | Technique de mesure | Z | Catalogue des produits | HASCO Portal
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
Z1476/Snxa1xb1

Déclencheur de proximité, inductif, carré

Z1476/Snxa1xb1

max.140°C

Vos tarifs et votre panier sont visibles après vous être connecté.
S'enregistrer

Sélection de la variante du produit

Sn a1 b1 Numéro de produit Données CAO
2 8 8 Z1476/2x8x8
Les détecteurs de proximité HASCO Z1472/... et Z1476/... sont utilisés dans les outils à injection, sous pression et d'estampage pour surveiller précisément la position sans contact des éléments en mouvement.Grâce à leur très bonne résistance à la température, ils sont particulièrement adaptés aux applications à haute température. Un champ alternatif électromagnétique garantit que les pièces électriquement conductrices sont détectées lorsque le champ est atteint. Celà garantit une surveillance du processus, sans usure, durant toute la production.
  • Déclencheur de proximité à induction
  • Très haute résistance à la température
  • Surveillance de la position exacte des éléments en mouvement
  • Fonctionnement sans contact ni usure
  • Longue durée de vie
  • Tolérance de commutation faible et répétabilité élevée
  • Sécurisé contre les courts-circuits et les inversions de polarité
  • Boîtier en acier inoxydable
  • Encastrable
  • Résistant aux chocs et aux vibrations