Z1455/l1xd1 | Fusible infrarouge | Protection de l'outil | Technique de mesure | Z | Catalogue des produits | HASCO Portal
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
Z1455/l1xd1

Support

Z1455/l1xd1

3.4365

Vos tarifs et votre panier sont visibles après vous être connecté.
S'enregistrer

Sélection de la variante du produit

Pos2 h1 b1 l2 l1 d1 Numéro de produit Données CAO
Z31/5x22 20 13 32 20 6,5 Z1455/20x6,5
Z31/5x22 20 13 32 20 8 Z1455/20x8
Z31/5x22 20 13 32 20 8,2 Z1455/20x8,2
Z31/5x22 20 13 32 20 10 Z1455/20x10
Z31/5x30 25 14 36 24 12,2 Z1455/24x12,2
Z31/5x35 30 14 45 30 18,2 Z1455/30x18,2