Z1420/Typ | Interrupteur de fin de course | Protection de l'outil | Technique de mesure | Z | Catalogue des produits | HASCO Portal
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
Z1420/Typ

Fin de course , mécanique

Z1420/Typ

Vos tarifs et votre panier sont visibles après vous être connecté.
S'enregistrer

Sélection de la variante du produit

Typ Numéro de produit Données CAO
1 Z1420/1

Le commutateur de fin course mécanique HASCO Z 1420 /... est utilisé dans les moules à injection pour la surveillance de la position exacte des batteries d'éjection.

Il existe par ailleurs de nombreuses possibilités d'utilisation dans la fabrication d’outils et d’appareils lorsque des positions finales exactes sont demandées (ex. noyaux mobiles, plaques racleuses).

La distance de détection peut être réglée par une clé hexagonale.

Une rotation d'un quart représente une modification du point de détection d'env. 0,15 mm.

Caractéristiques particulières

  • Détection de position finale exacte par procédés de mouvement
  • Dommages sur l'outil évités
  • Altitude de travail réglable (3 - 5 mm)
  • Forme extrêmement plate
  • Adapté aux disques de support Z 55 /...
  • Entretoise de 1 mm pour ajuster la hauteur incluse
  • Étanche à l'humidité selon IP 41
  • Réglage sur la machine possible
  • Température d'exploitation max. + 80 °C

Tous les produits de la catégorie - Interrupteur de fin de course
Z1420/Typ
Z1420/...
Fin de course , mécanique