A57300HT/l1xb1xh1 | Mécanique | Système de comptage | Technique de mesure | Z | Catalogue des produits | HASCO Portal
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
A57300HT/l1xb1xh1

Compteur de cycle, Haute-temperature, mécanique, gauche

A57300HT/l1xb1xh1

max. 200°C

Vos tarifs et votre panier sont visibles après vous être connecté.
S'enregistrer

Sélection de la variante du produit

l1 b1 h1 Numéro de produit Données CAO
47,5 38 24,5 A57300HT/47,5x38x24,5

Les nouveaux compteurs mécanique A5730HT/... et A57300HT/... complètent la gamme des compteurs de cycle chez HASCO. Ils sont utilisés lorsqu’une surveillance de la production est nécessaire. En tant que version haute température, les compteurs de cycle sont utilisables par une température d‘exploitation allant jusqu‘à 220°C.

  • Application haute température
  • Distinction visuelle grâce au boîtier noir
  • Non réinitialisable
  • Compteur mécanique à 7 chiffres
  • Sans entretien