A5731/s1 | Mécanique | Système de comptage | Technique de mesure | Z | Catalogue des produits | HASCO Portal
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
A5731/s1

Compteur de cycle, mécanique, à droite

A5731/s1

Vos tarifs et votre panier sont visibles après vous être connecté.
S'enregistrer

Sélection de la variante du produit

s1 Numéro de produit Données CAO
56 A5731/56
66 A5731/66
76 A5731/76
96 A5731/96
116 A5731/116
196 A5731/196

Les nouveaux compteurs de cycle mécaniques HASCO permettent un contrôle fiable de la course des outils lors du processus de moulage par injection.

Le compteur de cycle A5731/... est monté du côté mobile et le A5732/... du côté fixe.

Ils permettent ici un contrôle simple et facilitent ainsi un processus d'entretien fiable des outils.

Caractéristiques particulières

  • 7 chiffres, non réinitialisable
  • A5731/... pour le côté mobile
  • A5732/... pour le côté fixe
  • Trajet de commutation min. 3,5mm
  • Contrôle fiable du processus
  • Température ambiante max. 120 °C
  • Encombrement réduit
  • Montage facile, possible également en profondeur
  • 6 longueurs différentes disponibles en stock
  • Aucune batterie nécessaire en raison du comptage mécanique