H12270/Ixn1 | Boîtier | Adaptateur de câble force / signal | Technique de régulation | Z | Catalogue des produits | HASCO Portal
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
H12270/Ixn1

Embase pour connecteur, avec étriers de blocage transversals

H12270/Ixn1

Vos tarifs et votre panier sont visibles après vous être connecté.
S'enregistrer

Sélection de la variante du produit

h1 l2 l1 I n1 Numéro de produit Données CAO
28,9 93 83 16 10 H12270/16x10
28,9 113 103 16 16 H12270/16x16
28,9 140 130 16 24 H12270/16x24

Le connecteur Force-Signal de HASCO éprouvé est désormais élargi des embases pour connecteurs nouveaux et des douilles et connecteurs conformes DIN EN 61984.

Caractéristiques particulières

  • Sécurité électrique maximum
  • Isolation thermorésistante
  • Fixation robuste par vis
  • Attribution de contact individuelle