H13100/n1xn2 | Boîtier | Adaptateur de câble force / signal | Technique de régulation | Z | Catalogue des produits | HASCO Portal
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
H13100/n1xn2

Boitier de raccordement

H13100/n1xn2

max. 120 °C
Al

Vos tarifs et votre panier sont visibles après vous être connecté.
S'enregistrer

Sélection de la variante du produit

h1 b3 b1 l3 l1 n1 n2 Numéro de produit Données CAO
57 52 80 113 125 6 1 H13100/6x1
57 52 80 113 125 10 1 H13100/10x1
57 52 80 113 125 16 1 H13100/16x1
57 52 80 163 175 24 1 H13100/24x1