text.skipToContent text.skipToNavigation

H13100/n1xn2

Boîte de raccordement

H13100/n1xn2

max. 120 °C

Vos tarifs et votre panier sont visibles après vous être connecté.
S'enregistrer

Sélection de la variante du produit

h1 b3 b1 l3 l1 n1 n2 Numéro de produit
57 52 80 113 125 6 1 H13100/6x1
57 52 80 113 125 10 1 H13100/10x1
57 52 80 113 125 16 1 H13100/16x1
91 93 140 120 140 16 2 H13100/16x2
91 110 160 240 260 16 4 H13100/16x4
57 52 80 163 175 24 1 H13100/24x1
91 93 140 180 200 24 2 H13100/24x2
91 110 160 240 260 24 4 H13100/24x4

Les boitiers de raccordement en aluminium H 13100 /... vous apportent une durée de vie et une fiabilité inégalée.

Caractéristiques particulières

  • Compatible avec les embases pour connecteur H 1227/...; H 12270 /...; H 12271/... et H 12273 /...
  • Résiste à des températures de moules jusqu’à 120°C
  • Robuste boîtier en matière aluminium
  • Câblage variable des buses, des cartouches chauffantes et autres éléments chauffants
  • Equipement ultérieur facile des moules à canal chaud existants
  • Montage simple
  • Protection contre les jets de liquide éventuels
  • Prise de terre incluse