text.skipToContent text.skipToNavigation

H1240/n1xI

Régulateur multi-systèmes, 2 à 8

H1240/n1xI

Vos tarifs et votre panier sont visibles après vous être connecté.
S'enregistrer

Sélection de la variante du produit

n1 I Numéro de produit
2 16 H1240/2x16
3 16 H1240/3x16
4 16 H1240/4x16
5 16 H1240/5x16
6 16 H1240/6x16
7 16 H1240/7x16
8 16 H1240/8x16

Le régulateur multi-systèmes H 1240 /.... séduit par sa régulation rapide et précise ainsi que par sa programmation simple.

Grâce à ses fonctions telles que l'affichage complet de toutes les zones de réglage, la reconnaissance de la boucle de régulation par classification ainsi que la séquence de démarrage programmable, le régulateur innovant pose les jalons au niveau de l'efficience, du confort et de la sécurité.

Caractéristiques particulières

  • Montée en chauffe optimale par groupes de circuits économisant la chaleur
  • Contrôle des réglages pour éviter à temps les anomalies
  • Contrôle du courant de fuite avec assèchement rapide
  • Assemblage allant jusqu'à 8 groupes
  • Protection contre la surtension de réseau aux entrées des sondes
  • Surveillance triac