H1240/n1xI | Régulateur | Technique de régulation | Z | Catalogue des produits | HASCO Portal
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
H1240/n1xI

Régulateur multi-systèmes, 10 à 16

H1240/n1xI

Vos tarifs et votre panier sont visibles après vous être connecté.
S'enregistrer

Sélection de la variante du produit

n1 I Numéro de produit
10 16 H1240/10x16
11 16 H1240/11x16
12 16 H1240/12x16
13 16 H1240/13x16
14 16 H1240/14x16
15 16 H1240/15x16
16 16 H1240/16x16

Le régulateur multi-systèmes H 1240 /... séduit par sa régulation rapide et précise ainsi que par sa programmation simple.

Grâce à ses fonctions telles que l'affichage complet de toutes les zones de réglage, la reconnaissance de la boucle de régulation par classification ainsi que la séquence de démarrage programmable, le régulateur innovant pose les jalons au niveau de l'efficience, du confort et de la sécurité.

Caractéristiques particulières

  • Montée en chauffe optimale par groupes de circuits économisant la chaleur
  • Contrôle des réglages pour éviter à temps les anomalies
  • Contrôle du courant de fuite avec assèchement rapide
  • Assemblage allant jusqu'à 8 groupes
  • Protection contre la surtension de réseau aux entrées des sondes
  • Surveillance triac