H1240/n1xI

Régulateur multi-systèmes, 20 à 32

H1240/n1xI

Vos tarifs et votre panier sont visibles après vous être connecté.
S'enregistrer

Sélection de la variante du produit

n1 I Numéro de produit
20 16 H1240/20x16
21 16 H1240/21x16
22 16 H1240/22x16
23 16 H1240/23x16
24 16 H1240/24x16
25 16 H1240/25x16
26 16 H1240/26x16
27 16 H1240/27x16
28 16 H1240/28x16
29 16 H1240/29x16

Le régulateur multi-systèmes H 1240 /... séduit par sa régulation rapide et précise ainsi que par sa programmation simple.

Grâce à ses fonctions telles que l'affichage complet de toutes les zones de réglage, la reconnaissance de la boucle de régulation par classification ainsi que la séquence de démarrage programmable, le régulateur innovant pose les jalons au niveau de l'efficience, du confort et de la sécurité.

Caractéristiques particulières

  • Montée en chauffe optimale par groupes de circuits économisant la chaleur
  • Contrôle des réglages pour éviter à temps les anomalies
  • Contrôle du courant de fuite avec assèchement rapide
  • Assemblage allant jusqu'à 8 groupes
  • Protection contre la surtension de réseau aux entrées des sondes
  • Surveillance triac