H1240/n1xI

Régulateur multi-systèmes, 68 à 128

H1240/n1xI

Vos tarifs et votre panier sont visibles après vous être connecté.
S'enregistrer

Sélection de la variante du produit

h1 n1 I Numéro de produit
1010 68 16 H1240/68x16
1010 69 16 H1240/69x16
1010 70 16 H1240/70x16
1010 71 16 H1240/71x16
1010 72 16 H1240/72x16
1010 73 16 H1240/73x16
1010 74 16 H1240/74x16
1010 75 16 H1240/75x16
1010 76 16 H1240/76x16
1010 77 16 H1240/77x16

Le régulateur multi-systèmes H 1240 /... séduit par sa régulation rapide et précise ainsi que par sa programmation simple.

Grâce à ses fonctions telles que l'affichage complet de toutes les zones de réglage, la reconnaissance de la boucle de régulation par classification ainsi que la séquence de démarrage programmable, le régulateur innovant pose les jalons au niveau de l'efficience, du confort et de la sécurité. 


Caractéristiques particulières

  • Montée en chauffe optimale par groupes de circuits économisant la chaleur
  • Contrôle des réglages pour éviter à temps les anomalies
  • Contrôle du courant de fuite avec assèchement rapide
  • Assemblage allant jusqu'à 8 groupes
  • Protection contre la surtension de réseau aux entrées des sondes
  • Surveillance triac