text.skipToContent text.skipToNavigation

H12930/n1xI

Regulateur multizones

Sélection de la variante du produit

n1 I Numéro de produit Replacement product
6 16 H12930/6x16
12 16 H12930/12x16

Le régulateur multizones a été équipé d’un affichage clair de toutes les valeurs théoriques et effectives ainsi que d’autres fonctions utiles.

 

  • Affichage clair de toutes les zones de réglage
  • Routines de démarrage optimisées avec interrogation lors du démarrage du régulateur
  • Fonction Sauvegarde pour jusqu’à six programmes de raccordement différents
  • Fonction Diagnostic pour la vérification du circuit de régulation connecté
  • Arrêt manuel de l’alimentation de toutes les zones de réglage en tant que fonction Veille

Caractéristiques particulières

  • 2 tailles d’appareil
  • Construction modulaire avec 3600 W par circuit de régulation
  • Entrées et sorties d’alarme en série
  • Réglage programmable pour augmentation brève de la température
  • Abaissement de la température
  • Affichage de la puissance respectivement installée [ampères] et de la valeur de réglage actuelle [%]
  • Surveillance de sonde automatique