HASCO Portal
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
octobre 2016

Un duo imbattable pour de petites séries adaptées à la pratique

 Le Système Clever Mold de HASCO utilisé en combinaison avec le moule pour petites séries innovant permet d'économiser du temps et de l'argent pour la fabrication d'outils et de moules.

Le moule pour petites séries K3600/… de HASCO a été conçu exclusivement pour le dispositif de serrage rapide Clever Mold A8500/… Leur combinaison est la solution idéale pour la production rentable de petites séries adaptées à la pratique. La combinaison de l'A8500/…et du K3600/… permet à l'utilisateur de changer des moules de façon rapide et efficace sur toutes les presses de moulage par injection courantes. Ainsi, les temps d’installation et les frais d’outillage sont réduits.

Système de moules à serrage rapide Clever Mold

Le Système Clever Mold A8500/... de HASCO est un système de moules à serrage rapide, efficace et variable pour les presses de moulage par injection. Les composants standards d’un moule à injection conventionnel sont intégrés dans le dispositif de serrage au sein de l'A8500/... La part des coûts dûe au moule est ainsi réduite.

Le dispositif de serrage rapide permet de réduire considérablement le temps de changement de chaque moule. Avec l'A8500/..., il est possible de changer des moules de différentes tailles avec des durées d’immobilisation minimales de la machine grâce aux barres de serrage mobiles.

Moule pour petites séries

Le moule pour petites séries K3600/…proposé exclusivement par HASCO est un « package standard et intelligent » constitué de plaques porte-empreintes, d'une batterie d’éjection et de composants accessoires correspondants. Il offre un complément optimal à l'A8500/....

Le groupe d'assemblage complet peut être remplacé rapidement et facilement sur la machine de moulage par injection, le tout avec des durées d’immobilisation minimales de la machine. Il n'y a pas de réduction de la surface utile de plaque grâce à l’utilisation de batteries d'éjection prédéfinies (par rapport à tous les systèmes classiques). Les plaques porte-empreinte sont disponibles avec les matériaux 1.2767 et Toolox 33. Les quatre tailles de moules courantes proposées sont compatibles avec la gamme K.

Comparaison en termes de temps et de coûts

Le K3600/..., en combinaison avec le Système Clever Mold A8500/..., est spécialement conçu pour les changements fréquents de moule dans le cadre d’une production de petites séries.

Un changement moyen d’un moule à injection conventionnel de taille moyenne avec serrage traditionnel par le biais de fers de serrage et de vis dure environ 30 minutes.

Grâce au dispositif de serrage rapide et à l’utilisation du moule pour petites séries K 3600 /..., le temps de changement peut être réduit à 10,5 minutes.

En se basant sur un taux horaire supposé de la machine de 40,00 EURO et des frais de personnel de 40,00 EURO/h, les économies s'élèvent à un montant de 28,00 EURO pour chaque processus de changement.

Download: Press release