Avec le nouveau régulateur modulaire facile d’utilisation H1250/... comme appareil simple ou double, HASCO propose de nouvelles possibilités d’utilisation dans l’injection plastique ainsi qu’un haut degré de sécurité des processus.
Les principaux avantages du nouveau régulateur sont les caractéristiques améliorées de réglage à optimisation automatique et le démarrage progressif pour un séchage en douceur via l’élément chauffant. Avec l’affichage à LED pour la valeur de consigne et la valeur effective de la température, les paramètres de réglage et les messages d’erreur ainsi que le diagnostic d’alarme clair, les opérateurs ont toujours un œil sur l’état actuel de fonctionnement.
Le boîtier, très compact et de construction identique, est équipé à chaque fois du tiroir souhaité et propose 3 600 watts/16 A par zone de régulation dans une plage de température de 30 à 500 °C.
Les autres fonctionnalités incluent les fonctions boost et veille ainsi qu’une surveillance automatique des sondes thermiques et de l’échauffement. Le mode de réglage peut être activé manuellement ou peut fonctionner automatiquement en cas de problème.
Pour l’injection centrale avec des buses simples en association avec un chauffage de tête supplémentaire, le nouveau régulateur H1250/... complète parfaitement la famille de techniques de régulation HASCO connue et éprouvée.
Download: Press release