Actuellement, HASCO complète sa propre gamme de buses avec la gamme Vario Shot particulièrement performante et extrêmement efficace. Pendant le développement de la toute nouvelle série, les cotes de montage compactes, le profil de température optimale, la maintenance simple ainsi que la structure modulaire figuraient au premier plan de notre cahier des charges. La conversion simple de plus de 1 000 variantes de buses permet de nombreuses utilisations exigeantes. De l’injection sur mini-carotte, via bloc distributeur jusqu’à des obturateurs à aiguille haut de gamme.
Les différentes buses Vario Shot permettent d’obtenir des profondeurs d’immersion allant jusqu’à 300 mm, le traitement de plastiques techniques et chargés ainsi que la fabrication de pièces moyennes moulées par injection dont le poids d’injection peut atteindre 2 000 g. L’interchangeabilité complète de tous les éléments importants comme les éléments de chauffage, les sondes thermiques, les corps de buse, les pointes et les préchambres facilite sensiblement les travaux d’entretien et de maintenance. Une technologie développée par nos ingénieurs permet d’échanger les éléments de chauffage et la sonde thermique sans démonter la pointe de buse.
La répartition méticuleuse de la puissance de chauffage indiquée ainsi que la géométrie de coulée respectueuse du matériau via le vaste diamètre du canal d’écoulement veillent à un profil thermique homogène et un remplissage de la pièce moulée avec peu de cisaillement. Grâce à la disposition optimale de la sonde thermique Fe-CuNi et l’isolation efficace du moule froid, une température exacte et uniforme est obtenue sur toute la longueur de la buse. Les plastiques techniques avec une plage de température limitée peuvent également être traités en toute sécurité.
Toutes les pointes torpédo Vario Shot sont fabriquées à partir d’un alliage haute technologie innovant et conçues pour favoriser l’écoulement. Outre l’excellente conductivité thermique, elles disposent d’une haute résistance à l’usure. Selon le besoin, un revêtement spécial supplémentaire peut être utilisée.
Un débit massique élevé pour une petite structure et une stabilité optimale sont des indications supplémentaires pour la construction de la buse. La version compacte permet d’avoir de petits espaces de montage, des calibres étroits pour les utilisations multiples ainsi qu’un faible besoin énergétique général. Grâce à la disposition des espaces de montage similaire à la gamme Techni Shot, les moules existants peuvent être complétés, optimisés ou transformés.
La large sélection de longueurs de buses pour les buses multiples et simples propose un degré de liberté élevé dans le cadre de la construction de moules. Les conseillers spécialisés et les techniciens d’application HASCO soutiennent volontiers leur clients de canaux chauffants pour le réglage optimal des buses et des pointes de buses pour un cas d’application spécifique.
Download: Press release