HASCO Portal
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
août 2016

Modules produits complets HASCO à commander en toute facilité

La marque HASCO est synonyme d’innovation, de souplesse et de performance, mais également de simplicité. L’utilisation d’éléments normalisés HASCO permet aux fabricants de moules d’injection de fabriquer des outillages en toute simplicité. Cela passe en priorité par l’accélération des processus, la focalisation sur les compétences clés et l’utilisation d’avantages concurrentiels grâce à une rentabilité accrue.

HASCO, leader international dans la fabrication d’éléments normalisés, propose d’ores et déjà à ses clients de profiter de cette simplification dans leurs commandes avec l’introduction de modules produits.

Il s’agit de produits techniquement apparentés qui ont fait l’objet d’un assemblage judicieux. Ces modules innovants permettent au client de bénéficier d’un traitement de commande plus rapide, et cela en regroupant sous un même numéro de commande des pièces techniquement liées afin de facilité leurs montage. Toutes les pièces techniquement liées sont regroupées et livrés dans un même colis.

Les clients HASCO peuvent dès à présent commander les modules suivants : Unité de guidage rectangulaire, unité de guidage plat, unité de guidage à bille linéaire, unité de guidage à bille avec ou sans tête et unité de guidage pour batterie d‘éjection.

Ils sont déjà intégrés dans le système de commande HASCO et peuvent être commandés via le nouveau portail HASCO www.hasco.com en toute facilité.

En plus de représenter une simplification et un gain de temps, les modules produits offrent un autre avantage non négligeable. Ils évitent les erreurs de commande et favorisent ainsi une meilleure rentabilité dans la construction de moules.

Download: Press release