Les coulisseaux permettent d'avoir des pièces à injection avec des géométries exigeantes et des contre-dépouilles complexes. Ils doivent pouvoir être positionnés de façon fiable et précise.
Le nouveau HASCO SmartLock Z1897/... a été spécialement développé pour être utilisé dans des moules à injection. Les avantages que présentent une retenue de coulisseau avec ceux d'un commutateur de fin course sont regroupés pour la première fois.
Le verrou solidaire avec une force de maintien de 7,7 - 12,1 kg et le contrôle de position électrique permettent l'emploi du coulisseau en toute sécurité. Ainsi, le positionnement exact de fin de course incluant une surveillance de la fin de course en continu est constamment garanti. Cela protège le moule contre les dommages résultant de mouvements d'éjection anticipés.
Le HASCO SmartLock est livré avec le matériel de fixation nécessaire incluant un câble prémonté. Il permet un montage pratique pour l'utilisateur et il est directement prêt à l'emploi. Le plastique renforcé de fibres de verre avec un corps en acier supporte des températures allant jusqu'à 120 °C.
Download: Press release