HASCO Portal
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
janvier 2017

Nouveau plot pour logement de guidage plat – universel, précis, à faible entretien

Une sécurité de processus élevée est le fondement des opérations par injection modernes. Le centrage et le guidage sûrs et précis d'éléments de moule jouent dans ce contexte un rôle important.

En association avec le plot de guidage plat Z18/... HASCO éprouvé, le nouveau plot pour logement de guidage plat Z190/... HASCO, garantit un guidage et un centrage précis des moules. Le revêtement DLC garantit des caractéristiques de fonctionnement à sec et propriétés de coulissement optimales.

Les plots pour logement de guidage plats Z190/... sont utilisables comme éléments de centrage ou de guidage et contribuent à une sécurité de processus élevée. Le montage pratique pour l'utilisateur comprend également un remplacement simple de la version Z19/... éprouvée avec la nouvelle version Z190/... L’usinage du logement est possible depuis le plan de joint. Les vis extérieures permettent une fixation et un centrage exact après le montage.

Le plot pour logement de guidage plat HASCO Z190/... est disponible dans un vaste éventail de longueurs de guidage.

Download: Press release