HASCO Portal
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
décembre 2016

Nouveaux dateurs journaliers bruts pour un repérage personnalisé

Les nouveaux dateurs journaliers bruts Z4870/... et Z4871/... permettent le repérage individuel et flexible de pièces en matière plastique. Il est désormais possible d'apposer des inscriptions au laser ou par gravure sur les anneaux extérieurs conformément aux exigences spécifiques.

Les dateurs journaliers bruts sont fixés à l'outil via un logement adapté dans la version courte Z4871/... ou vissés par l'arrière pour le Z4870/.... L’insert flèche à réglage progressif peut être changé facilement et sans démontage de l’empreinte depuis le plan de joint.

Les dateurs bruts sont disponibles sur stock dans des diamètres de 2,6 à 12 mm. L’acier inoxydable 1.4112 et le mécanisme à faible usure garantissent une longue durée de vie à un excellent rapport qualité/prix. 

Download: Press release