HASCO Portal
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
janvier 2017

TempFlex permet un équilibrage flexible de la régulation des moules au plus près de l’empreinte - désormais disponible en passage d‘orifice 13

Les forages profonds coûteux et les pertes de pression importantes causées par des déviations à 90° appartiennent grâce à Hasco désormais au passé. Les produits TempFlex Z976/… et Z977/… offrent des conditions optimales pour l’équilibrage des températures des plaques porte-empreintes, inserts et plaques intermédiaires tout en assurant un refroidissement proche du contour de l’empreinte.

Le tuyau flexible métallique permet un montage et une interchangeabilité rapide et simple et s'adapte à n'importe quels tracés de rainure. Les moules existants avec une performance d’évacuation calorifique insuffisante peuvent être optimisés de manière rapide.

La déviation du refroidissement le long de courbes, remplaçant les déviations à 90°, réduit considérablement les pertes de pression à vitesse constante d'écoulement Le système TempFlex en acier inoxydable garantit une grande résistance aux températures élevées.

La section carrée du tuyau offre un transfert thermique optimal avec toutes les plaques de moule. La corrosion dans les canaux de refroidissement peut être complètement exclue.

Le nouveau HASCO TempFlex est disponible en tant que passage d’orifice 9 , et depuis peu également en passage d’orifice 13 dans la version métrique du Z976/…, mais il existe aussi en trois longueurs différentes en tant que passage d’orifice 9 pour le Z977/… au standard US. Des longueurs spéciales allant jusqu'à 2,6 mètres sont disponibles en peu de temps et offrent ainsi encore plus de flexibilité dans la conception de l'ensemble.

En utilisant le système TempFlex, les forages profonds et les obturations y étant liées sont supprimés ce qui permet une réduction considérable des coûts dès la fabrication des plaques de moule. 

Download: Press release