Le suivi infaillible des données de production prend de plus en plus d'importance dans le cadre de l'assurance qualité.
Le nouveau système d'enregistrement d'informations Screw Memory A5805/... permet l'archivage de toutes les données relatives au moule et/ou spécifiques à l'article et garantissent ainsi un enregistrement fiable au cours du processus de production.
Le système Screw Memory A5805/..., simple à monter et démonter, peut être employé jusqu'à max. 80 °C. Pourvu d'un filetage extérieur M20, il se visse directement au moule pour une fixation affleure et sécurisée. Le boitier orange sert non seulement à protéger l’ensemble contre la contamination de salissures, mais permet également de l’identifier clairement sur la machine une fois le moule en production.
Présentant 16 Go de mémoire et une interface USB 2.0, ces deux systèmes proposent aux constructeurs de moules un enregistrement et un traitement fiables des données de constructions, des paramètres d'injection, des programmes de fraisage, mais aussi un accès direct et rapide à la totalité des données du moule.
Download: Press release