A6500 | HASCO Portal
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
A6500/… Plaquette d'identification

Avec la nouvelle plaquette d'identification HASCO A6500 / ..., vous pouvez facilement mettre en œuvre vos propres méthodes de classification et d'étiquetage.La plaque en aluminium blanc est imprimée sur mesure selon les spécifications du client.De cette façon, des informations clés telles que des données spécifiques du moule , le numéro de projet, le nom du produit, la date de fabrication, le lieu d'entreposage ou les symboles de danger et d'avertissement, peuvent être facilement appliqués à chaque outillage.La plaque signalétique HASCO A6500 / ... est disponible en huit tailles. Selon les dimensions, elle dispose de 2 ou 4 perçages et peut être monté de manière sûre et visible sur le moule avec les rivets HASCO fournis. Les plaques d'identification individuelles sont actuellement produites sur la base des données de la plaque signalétique que les clients envoient à HASCO (tous les formats d'image standard sont acceptés). Le modèle est compilé et une plaque signalétique personnalisée produite. À l'avenir, les plaques d'identification devraient être facilement configurable en ligne dans le portail HASCO.

Envoyez votre demande individuelle sous forme de pdf, jpg ou svg-file s'il vous plaît à : sonderanfertigungen@hasco.com 

Vous pouvez trouver ici plus d'informations sur les tailles disponibles :