L'application HASCO éprouvée propose aux constructeurs de moules, aux techniciens, aux dessinateurs, aux acheteurs, aux enseignants, aux étudiants et aux écoliers de nombreuses fonctionnalités pratiques autour du thème des moules. Simplement sur smartphone !
Les fonctions essentielles actuellement développées sont la désignation de matériaux, la conversion des valeurs de dureté, les tolérances DIN/ISO pour les arbres et les perçages, l'outil pour la conception et le dimensionnement de cylindres de verrouillage, l'outil de filetage pour la détection d'inclinaison, les diamètres extérieur, du noyau ou sur flancs pour un calculateur de données de coupe innovant dans le domaine de l'acier à outils.
Avec ce nouveau calculateur de paramètres de coupe, HASCO facilite le calcul de données de fraisage pertinentes pour une utilisation immédiate. En saisissant des paramètres individuels, l'avancement, la vitesse de rotation ou les volumes d'usinage peuvent être consultés de façon mobile et appliqués rapidement.
Avantages supplémentaires des outils mentionnés : consulter les actualités, les vidéos, les offres d'emploi et les informations générales sur HASCO quand on le souhaite est un jeu d'enfants. Si nécessaire, il est également possible de contacter votre interlocuteur exclusif HASCO. Toutes les fonctions essentielles sont également disponibles sans connexion Internet.
À PROPOS D'HASCO
HASCO est le principal fournisseur de carcasses normalisée et d'accessoires dans le domaine de la fabrication de moules sur le plan international. Plus de 700 collaborateurs répartis dans le monde entier permettent la construction de moules de la manière la plus simple qui soit – avec force d'innovation, agilité, simplicité et performance.
Pour obtenir plus d'informations et contacter des interlocuteurs, consultez notre site www.hasco.com.
Download: Press release