HASCO CATIA native database | HASCO Portal
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
HASCO Base de données natives CATIA

HASCO propose des outils intéressants en vue d'optimiser les processus de construction. La base de données natives Catia, conçue spécialement pour les utilisateurs du logiciel Catia, soutient le processus de construction d'outils à l'aide de données natives. Celles-ci sont directement disponibles dans le système. Les éléments normalisés comportent la structure paramétrique des composants et sont constamment actualisés par le suivi de HASCO et de divers partenaires CAO. Le principal avantage des données natives par rapport aux fichiers Step ou à d'autres formats d'échange est la facilité de modification des composants. La continuité dans le système permet au constructeur de modifier rapidement les données. Les paramètres de fabricant tels que la référence de commande et le nom du produit sont définis dans les attributs. Ceci facilite considérablement la manipulation des données dans les listes de pièces. Les données sont créées dans Catia V5 R2014 et peuvent y être téléchargées.

instructions d’installation