La bibliothèque NX HASCO, un outil innovant pour les dessinateurs sur CAO, a été développée en collaboration étroite avec des partenaires de longue date. La bibliothèque conçue comme banque de données natives est élaborée exactement pour répondre aux exigences du système CAO NX de Siemens. La banque de données peut être téléchargée facilement sur la plateforme de téléchargement. Vous pouvez ensuite utiliser directement les données avec votre système NX. La version 9 du logiciel NX doit au minimum être installée.
Concevoir plus facilement et plus rapidement
L'avantage central de ce nouvel outil pour les dessinateurs est qu'il s'agit d'une bibliothèque de réutilisation. De nombreux éléments normalisés peuvent être téléchargés comme modélisations CAO et peuvent être intégrés facilement dans la conception par glisser-déposer. Cela crée de nouvelles possibilités pour travailler plus vite et accélère le processus de conception de l'outil. La conception paramétrique des modèles offre une utilisation pratique. Selon la situation de montage, ils s'adaptent automatiquement. Grâce à l'intégration des mécanismes à loquets dans le système, vous pouvez régler la course directement lors du Montage.
Manuel d'installation