B&W Expert Moldbase Extension (EMX) est une solution intégrée directement dans Pro/ENGINEER pour la construction d'outils d'injection. La mise à disposition de surfaces graphiques en 2D pour la configuration des éléments d'outils permet un travail efficace et rapide en 3D. Beaucoup d'options différentes permettent d'adapter les fonctionnalités aux standards de l'entreprise.
Le système permet la création de l'outil en tant que groupe de construction dans Pro/ENGINEER ou en tant que modèle de fabrication.
Les groupes de construction ainsi que les plans de pièces individuelles optionnels sont prédéfinis dans le système. Pour clarifier l'organisation de la structure des groupes de construction, des sous-groupes sont créés automatiquement. Les empilages de plaques et les composants de base comme les guides, les vissages de fixation ou les brides sont facilement configurables.
Les fonctions (créer, modifier, et effacer) pour les vis, les goupilles de serrage, les éjecteurs, les plots de soutien et les éléments de refroidissement sont intégrés dans l'Expert Moldbase Extension Standard. Le changement de structures de courbes permet d'adapter rapidement le circuit de refroidissement et le transfert de modèles d'analyses des circuits de refroidissement permet de réaliser des épreuves d'étanchéité. La bibliothèque pour les pièces normalisées spécifiques aux utilisateurs est extensible.
Autres caractéristiques : Gestions des listes de pièces par glisser-déplacer, configuration flexible des paramètres et export sur Excel. Analyse des dimensions brutes de toutes les pièces, contrôle de l'affichage grâce à une présentation simplifiée et une gestion avancée des feuilles ainsi qu'un réglage individuel des alésages. Le système est coordonné avec les standards des fabricants et dispose d'options pour l'adaptation des fonctionnalités EMX aux standards individuels des entreprises.
À propos de B & W :
B & W est un fournisseur international d'applications complémentaires pour le système DAO-3D PTC Creo Parametric. La société a développé avec l'Expert Moldbase Extension une solution spécifique pour le secteur de la construction d'outils et de moules qui met en avant la qualité, l'adaptabilité et l'efficacité. Le logiciel s'intègre tout simplement dans le système de base. Les avantages pour l'utilisateur : Une meilleure productivité, des temps de développement de produits plus courts, une qualité accrue ainsi que la standardisation des processus et des constructions.