CimatronE est une solution CAO/FAO pour les outils et les moules. Le système permet l'entière continuité sur l'ensemble du processus de création des produits, de l'évaluation du projet à la livraison en passant par la fabrication et la construction. Le logiciel permet aux constructeurs un assemblage de moules simple et rapide à l'aide de jeux de plaques préconfigurés. Grâce à l'utilisation de standards et de pièces du catalogue définies par l'utilisateur, la configuration et le chargement de l'assemblage de moules se fait en quelques minutes.
Il suffit de quelques étapes : Pour commencer, un assemblage de moule complet correspondant aux standards du catalogue choisis est chargé. Il peut être modifié dans toutes les phases du processus de construction qui s'en suit. Afin de réaliser les modifications spécifiques et individuelles, HASCO a intégré son module d'éléments normalisés en tant que vaste bibliothèque de catalogue dans le système. Grâce à cela, les assemblages de moule peuvent être réalisés de façon simple et flexible.
À propos de 3D Systems Software :
3D Systems Software GmbH est une société de 3D Systems, leader dans les solutions de conception-à-fabrication. La société offre avec les solutions logicielles CimatronE et Virtual Gibbs® un outil performant pour la réalisation d'une fabrication numérique. Avec CimatronE, la société se concentre sur des applications système spécialement conçues pour les fabricants d'outils, de moules et de pièces. L'application cible l'optimisation du processus de fabrication, la diminution des délais de livraison des produits et permet ainsi une amélioration significative de la compétitivité des sociétés des clients.