Pour HASCO, la qualité est fondamentale pour réussir la construction de moules de manière sérieuse et rentable. Seul un concept de qualité appliqué de manière systématique permet la mise en œuvre effective de notre devise : HASCO - Enabling with System.
Depuis le début des années 1990 déjà, HASCO est certifié pour les normes de qualité exigeantes en vigueur selon la DIN EN ISO 9001. Tous les processus dans l'entreprise sont axés sur la qualité. Les employés associés au processus de création de valeur sont tous intégrés dans l'objectif d'assurance qualité. Avec ce système, HASCO prend directement part à la démarche d'assurance qualité de ses clients, dont la satisfaction est la priorité absolue.
Les constructeurs de moules peuvent satisfaire leur propre exigence de qualité, et celle de leurs clients, facilement et avec fiabilité au moyen d'une gestion continue de la qualité. Les exigences sont d'ailleurs particulièrement hautes dans les secteurs de l'automobile, du conditionnement et de la technologie médicale. Seuls des partenaires certifiés peuvent assurer rentabilité et sécurité des processus comme de la production.
L'identification des produits HASCO est complète pour permettre un suivi fiable. En prenant en compte les spécifications définies, cette identification claire assure une sécurité maximale à l'utilisateur pour distinguer les produits d'origine des copies.
En cas de déviations, il est ainsi possible d'identifier directement et d'éliminer les sources de défauts présents dans la chaîne de processus. Résultat : les taux de retour et de réclamation les plus bas. Une telle qualité ne peut finalement être atteinte que par le biais d'un système de gestion de la qualité mis en œuvre de façon professionnelle et systématique.
Lors du choix de leurs fournisseurs, les constructeurs de moules devraient, dans leur propre intérêt, placer les critères de qualité, de gestion de la qualité et de certification au centre de la sélection. Une telle sélection permet d'éviter les produits défectueux, de minimiser le risque de défaillance et d'assurer une rentabilité globale des processus de production.
Les hautes exigences en matière de qualité, mais aussi le sujet de la durabilité, sont autant de responsabilités qui incombent au fabricant d'éléments standards de Lüdenscheid. Dans ce contexte, HASCO s'investit de façon intensive pour la réduction de sa propre consommation d'énergie et pour l'optimisation du bilan énergétique. Grâce aux mesures déjà mises en pratique et aux instruments établis, le système de gestion de l'énergie HASCO a récemment obtenu la certification DIN EN ISO 50001 : 2011 délivrée par l'association d'inspection allemande TÜV Nord. Christoph Ehrlich, président-directeur général (CEO) HASCO : « En effet, nous nécessitons désormais nettement moins d'énergie. Les objectifs que nous avons fixés sont exigeants et nous nous en approchons petit à petit grâce à notre système de gestion de l'énergie. »
La certification du système de gestion de la qualité HASCO vous permet de faire la différence face à la concurrence.
Download: Press release