HASCO Portal
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
novembre 2016

Participation réussie de HASCO au salon K-2016 en Allemagne

À la fin de la K 2016, la foire de Düsseldorf a pu annoncer un nouveau record du nombre d'exposants et de visiteurs. Une claire augmentation des visiteurs de l'étranger, d'outre-mer et particulièrement d'Asie a avant tout été enregistrée. Plus concrètement, le nombre de visiteurs spécialisés pendant les huit jours de la foire de cette année est passé de 218 000 (2013) à 236 000.

Dans ce contexte positif, HASCO a pu attirer et convaincre de nombreux visiteurs grâce à son concept de salon orienté client. En comparaison avec la K 2013, l'affluence de visiteurs qui se sont informés au stand HASCO a augmenté de 31 %. HASCO a orienté sa présence en harmonie avec sa propre philosophie de marque et a communiqué les valeurs de la marque sur son stand de façon cohérente et au moyen d'impressionnantes vidéos et de différents outils publicitaires. Les visiteurs ont pu observer en direct la devise de la marque « Enabling with system ».

Tous les jours, les représentants commerciaux de HASCO ont présenté le nouveau portail en ligne et toutes ses possibilités sur un écran à LED imposant. Un moule a même été assemblé en direct avec tous les composants nécessaires. D'un point de vue pratique, les collaborateurs HASCO ont expliqué le processus de commande, l'utilisation des données disponibles, la manipulation de nomenclatures ou encore l'exportation de données CAO. Les autres temps forts étaient notamment les nombreuses innovations de produits et les extensions de gammes HASCO ainsi que la toute nouvelle spécification HASCO qui permet de faciliter encore plus la construction des moules.

Après huit jours intenses, l'équipe HASCO très motivée s'est montrée extrêmement ravie et satisfaite. La K 2016 se termine sur un bilan particulièrement positif grâce à de nombreuses conversations intenses avec des clients existants ainsi que beaucoup de nouveaux prospects pour des clients potentiels du monde entier. HASCO a tenu à remercier tout particulièrement les nombreux visiteurs et clients qui ont fait de ce salon un succès. HASCO s'est notamment fait remarquer pour sa sincérité et sa disponibilité à parler de nouvelles possibilités, d'utilisations et de solutions spécifiques et de processus de simplification supplémentaires.

Download: press release