HASCO Portal
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
août 2016

HASCO investit pour l’avenir

Les collaborateurs du fabricant d’éléments standards HASCO à Lüdenscheid ont vécu un moment fort avec l’arrivée du nouveau centre d’usinage TOYODA FA 800 S.

Afin de gagner en flexibilité face aux exigences des clients et à un volume de commandes croissant, HASCO a augmenté la capacité de production de son parc de machines moderne avec l’acquisition d’un centre d’usinage horizontal à double chargeur de palettes qui sera spécifiquement utilisé pour le fraisage horizontal.

HASCO a attaché une importance particulière à la précision et à la productivité par le choix de ce système. Outre une qualité de finition probante, la réduction de la tension représente un point important en vue de réduire le risque de déformation pour le client. Sur ce point, la TOYODA FA 800 S a obtenu d’excellents résultats lors des essais.

En résumé, cette nouvelle machine est équipée d’un guidage lisse spécial pour un usinage haute performance extrêmement précis. Sa broche de puissance 45 KW permet d’atteindre un couple maximal de 1 309 N·m. HASCO a opté pour une taille de palette 800 x 800 mm. Ces dimensions étant parfaitement adaptées aux pièces les plus fréquemment traitées. La palette peut supporter une charge maximale de 2 500 kg. Le double chargeur de palettes contribue à l’accélération des processus d’usinage et du flux de travail. La TOYODA FA 800 S est équipée d’un changeur d’outils à chaînes à 40 compartiments pour des changements d’outils rapides.

À travers cet investissement, HASCO donne à son siège de Lüdenscheid les moyens d’assurer une fabrication plus souple, plus performante et plus flexible. Cette nouvelle mesure de l’entreprise s’inscrit dans une démarche de développement continu afin de livrer aux constructeurs de moules un acier de qualité à faible tension,des éléments normalisés haute précision et des composants systèmes prêts au montage.

Des processus de fabrication tournés vers l’avenir, des systèmes de gestion de l’énergie et de la qualité certifiés offrent aux clients HASCO des atouts technologiques considérables et performants.

Download: Press release